Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 13.0 mm 28.0 mm 7.1 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334911

Staré objednací číslo:

12SWS4003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,8926 Kč
2500 - 9999 3,5032 Kč
10000 + 3,153 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 946,30 Kč

500 x 3,8926 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 7.1 mm
Vnější průměr základny 19.1 mm
Výška příruby 3.2 mm
Vnější průměr příruby 28.0 mm
Vnitřní průměr 13.0 mm
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů 1/2. M13
Typ podložky Pouzdra izolační
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás