Menu Vyhledávání

Podložky 3.1 mm 7.0 mm 1.4 mm polyamid

Kulatá izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Tvoří bariéru na vnějším průměru šestihrané matice a vnitřním průměru šroubu. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Jedná se o výrobek s širokým využitím v mnoha odvětvích. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10217382

Staré objednací číslo:

16MLSW030070070

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,7164 Kč
5000 - 19999 0,6448 Kč
20000 + 0,5804 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

716,40 Kč

1000 x 0,7164 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ podložky Pojistná a těsnicí podložka
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás