Menu Vyhledávání

Podložka EBF 4.1 mm 10.0 mm 3.2 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10217412

Staré objednací číslo:

16MLSW048100150

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,5928 Kč
5000 - 19999 0,5335 Kč
20000 + 0,48 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

592,80 Kč

1000 x 0,5928 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr základny 10.0 mm
Výška příruby 1.5 mm
Vnější průměr příruby 10.0 mm
Vnitřní průměr 4.1 mm
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů M4.8
Typ podložky podložka s osazením
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás