Menu Vyhledávání

Podložka EBF 14.0 mm 25.2 mm 5.5 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10217504

Staré objednací číslo:

16MLSW140252250

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,98 Kč
5000 - 19999 4,4821 Kč
20000 + 4,0338 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 980,00 Kč

1000 x 4,98 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr základny 25.2 mm
Výška příruby 2.5 mm
Vnější průměr příruby 25.2 mm
Vnitřní průměr 14.0 mm
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů M14. 9/16
Typ podložky podložka s osazením
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás