Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 2.6 mm 8.0 mm 2.1 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10228890

Staré objednací číslo:

312080259935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 2,8168 Kč
500 - 999 2,4821 Kč
1000 + 1,7709 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

704,20 Kč

250 x 2,8168 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 1.1 mm
Vnější průměr základny 4.8 mm
Výška příruby 1.0 mm
Vnější průměr příruby 8.0 mm
Vnitřní průměr 2.6 mm
Barva černá
Typ podložky Izolační pouzdro
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás