Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 6.5 mm 25.0 mm 10.5 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10228920

Staré objednací číslo:

312080559935

369 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 10,3747 Kč
500 - 999 7,3348 Kč
1000 + 5,7033 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 037,47 Kč

100 x 10,3747 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 6.0 mm
Vnější průměr základny 13.0 mm
Výška příruby 4.5 mm
Vnější průměr příruby 25.0 mm
Vnitřní průměr 6.5 mm
Barva černá
Typ podložky Izolační pouzdro
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás