Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 3.5 mm 7.0 mm 3.0 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10228937

Staré objednací číslo:

312080659935

125 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 3,0259 Kč
500 - 999 2,6494 Kč
1000 + 1,9103 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

756,48 Kč

250 x 3,0259 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 2.2 mm
Vnější průměr základny 5.1 mm
Výška příruby 0.8 mm
Vnější průměr příruby 7.0 mm
Vnitřní průměr 3.5 mm
Barva černá
Typ podložky Izolační pouzdro
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás