Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 10.2 mm 28.0 mm 3.7 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10229132

Staré objednací číslo:

312082959935

230 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,769 Kč
1000 + 3,6534 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 384,50 Kč

500 x 4,769 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 2.5 mm
Vnější průměr základny 12.5 mm
Výška příruby 1.2 mm
Vnější průměr příruby 28.0 mm
Vnitřní průměr 10.2 mm
Barva černá
Typ podložky Izolační pouzdro
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás