Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 4.1 mm 10.0 mm 12.0 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10229293

Staré objednací číslo:

312084759935

1500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,5977 Kč
1000 + 2,5797 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 798,85 Kč

500 x 3,5977 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 10.0 mm
Vnější průměr základny 5.2 mm
Výška příruby 2.0 mm
Vnější průměr příruby 10.0 mm
Vnitřní průměr 4.1 mm
Barva černá
Typ podložky Izolační pouzdro
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás