Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 12.5 mm 21.0 mm 35.5 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10229309

Staré objednací číslo:

312084859935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 10,6955 Kč
1000 + 8,548 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 347,75 Kč

500 x 10,6955 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 32.5 mm
Vnější průměr základny 14.5 mm
Výška příruby 3.0 mm
Vnější průměr příruby 21.0 mm
Vnitřní průměr 12.5 mm
Barva černá
Typ podložky Izolační pouzdro
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás