Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm polyamid

Kulatá izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Tvoří bariéru na vnějším průměru šestihrané matice a vnitřním průměru šroubu. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Jedná se o výrobek s širokým využitím v mnoha odvětvích. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10605868

Staré objednací číslo:

MNI-4-5BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,047 Kč
5000 - 9999 6,9382 Kč
10000 + 6,775 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 11000

Cena celkem:

7 047,00 Kč

1000 x 7,047 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 2.1 mm
Vnější průměr základny 6.4 mm
Výška příruby 1.2 mm
Vnější průměr příruby 6.4 mm
Vnitřní průměr 2.9 mm
Barva černá
Kompatibilní velikosti šroubů M2.5
Typ podložky Izolační pouzdro
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás