10016275
MNI-4-6
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,2171 Kč |
5000 - 9999 | 1,757 Kč |
10000 - 24999 | 1,5338 Kč |
25000 - 49999 | 1,3511 Kč |
50000 + | 1,2368 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základny | 2.4 mm |
---|---|
Výška základny | 0.094 in |
Vnější průměr základny | 3.7 mm |
Vnější průměr základny | 0.146 in |
Výška příruby | 1.2 mm |
Výška příruby | 0.047 in |
Vnější průměr příruby | 6.0 mm |
Vnější průměr příruby | 0.236 in |
Vnitřní průměr | 2.9 mm |
Vnitřní průměr | 0.114 in |
Barva | přírodní |
Kompatibilní velikosti šroubů | #4. M2.5 |
Typ podložky | Izolační podložka |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |