10110782
MNI-8-12BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 7,2651 Kč |
5000 - 9999 | 7,1535 Kč |
10000 + | 6,9861 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základny | 4.7 mm |
---|---|
Výška základny | 0.185 in |
Vnější průměr základny | 8.7 mm |
Vnější průměr základny | 0.343 in |
Výška příruby | 1.6 mm |
Výška příruby | 0.063 in |
Vnější průměr příruby | 8.7 mm |
Vnější průměr příruby | 0.343 in |
Vnitřní průměr | 4.4 mm |
Vnitřní průměr | 0.173 in |
Barva | černá |
Kompatibilní velikosti šroubů | M4 |
Typ podložky | Izolační pouzdro |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |