Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 3.0 mm 7.1 mm 0.8 mm polyamid

Shoulder washers are ideal for insulation against moisture and electricity. These corrosion resistant Black high temperature Polyphenylene insulator sleeves can be used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress.
Nové objednací číslo:

10161104

Staré objednací číslo:

MNI-HT-4-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,032 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 032,00 Kč

1000 x 8,032 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 0.8 mm
Vnější průměr základny 3.7 mm
Výška příruby 1.2 mm
Vnější průměr příruby 7.1 mm
Vnitřní průměr 3.0 mm
Barva černá
Kompatibilní velikosti šroubů #4. M2.5
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás