Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 2.6 mm 8.0 mm PA6 GF25%

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10160961

Staré objednací číslo:

MNI-HT-M2-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 1,7988 Kč
1000 - 4999 1,2006 Kč
5000 - 9999 0,9496 Kč
10000 - 24999 0,8269 Kč
25000 - 49999 0,732 Kč
50000 + 0,668 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

899,40 Kč

500 x 1,7988 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 1.1 mm
Vnější průměr základny 4.8 mm
Výška příruby 1.0 mm
Vnější průměr příruby 8.0 mm
Vnitřní průměr 2.6 mm
Barva černá
Kompatibilní velikosti šroubů M2
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás