Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

Izolační pouzdra jsou ideální pro izolaci vlhkosti a elektrického proudu. Tato černá vysokoteplotní pouzdra z polyfenylenu s odolností vůči korozi lze používat jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují také průniku nečistot.
Nové objednací číslo:

10161081

Staré objednací číslo:

MNI-HT-M6-4

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 10,759 Kč
1000 - 4999 10,5416 Kč
5000 + 10,3112 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 379,50 Kč

500 x 10,759 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 8.5 mm
Vnější průměr základny 13.0 mm
Výška příruby 4.5 mm
Vnější průměr příruby 25.0 mm
Vnitřní průměr 6.5 mm
Barva černá
Kompatibilní velikosti šroubů M6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás