Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 8.1 mm 15.7 mm 4.0 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10016565

Staré objednací číslo:

MNI5/16-6

986 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,9702 Kč
5000 - 9999 2,3287 Kč
10000 - 24999 2,0359 Kč
25000 + 1,7988 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 970,20 Kč

1000 x 2,9702 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 2.4 mm
Vnější průměr základny 9.1 mm
Výška příruby 1.6 mm
Vnější průměr příruby 15.7 mm
Vnitřní průměr 8.1 mm
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů M8
Typ podložky Izolační podložka
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás