These Spring Plungers with a ball end and a smooth body design are used for locating, applying pressure or lifting off. It is made of three parts: a smooth body, a ball end, and a spring mechanism. They resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.
The plunger's ball end provides a point of contact for accurate engagement and positioning within the application. The collar on the spring plunger serves as a retention function, keeping the plunger securely in place once inserted.
Its smooth body facilitates insertion and is held in place using an interference fit, as well as quick release. It can withstand temperatures of up to 250ºC and is widely utilised in machine and fixture design, electronics, medical, electronics, automotive, and lighting equipment.
Material: Stainless Steel
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Zatížení pružiny F1 (N) | Zatížení pružiny F2 (N) | d1 +0.1 +0.04 | Typ | d2 | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,875 Kč - 47,424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
28.0
|
47.5
|
6.0
|
S objímkou
|
5.0
|
||||
29,393 Kč - 45,201 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.0
|
19.3
|
29.2
|
5.0
|
S objímkou
|
4.0
|
||||
36,309 Kč - 55,822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26..0
|
66.0
|
105.0
|
10.0
|
S objímkou
|
8.5
|
||||
28,652 Kč - 44,213 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.7
|
12.9
|
19.0
|
4.0
|
S objímkou
|
3.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.5
|
0.8
|
1.5
|
2.0
|
Bez objímky
|
1.0
|
|||||
75,088 Kč - 115,349 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
41.0
|
86.0
|
12.0
|
Bez objímky
|
10.0
|
||||
41,496 Kč - 63,973 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
10.0
|
20.4
|
8.0
|
S objímkou
|
6.5
|
||||
34,086 Kč - 52,611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
6.0
|
S objímkou
|
5.0
|
||||
37,05 Kč - 56,81 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
7.3
|
19.0
|
6.0
|
S objímkou
|
5.0
|
||||
78,793 Kč - 121,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.5
|
1.3
|
2.2
|
2.0
|
Bez objímky
|
1.0
|
||||
49,40 Kč - 76,076 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.0
|
19.3
|
26.6
|
5.0
|
Bez objímky
|
3.5
|
||||
51,623 Kč - 79,534 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.0
|
25.1
|
39.2
|
5.5
|
Bez objímky
|
4.0
|
||||
73,606 Kč - 113,373 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
61.0
|
110.0
|
10.0
|
Bez objímky
|
8.0
|
||||
39,767 Kč - 61,256 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.0
|
9.5
|
16.5
|
4.5
|
Bez objímky
|
3.2
|
||||
42,484 Kč - 65,455 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.0
|
15.5
|
25.0
|
5.5
|
Bez objímky
|
4.0
|
||||
64,714 Kč - 99,541 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.0
|
8.5
|
18.5
|
10.0
|
S objímkou
|
8.5
|
||||
20,501 Kč - 31,369 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
S objímkou
|
3.0
|
||||
20,501 Kč - 31,369 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.0
|
1.8
|
3.5
|
3.0
|
S objímkou
|
2.4
|
||||
26,429 Kč - 40,508 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
6.0
|
S objímkou
|
5.0
|
||||
30,381 Kč - 46,683 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0
|
0.4
|
1.0
|
4.0
|
S objímkou
|
3.0
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku