20208929
20208929
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 44,213 Kč |
20 - 49 | 39,767 Kč |
50 - 99 | 37,544 Kč |
100 - 499 | 33,098 Kč |
500 + | 28,652 Kč |
Typ | S objímkou |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
d2 | 3.0 |
d3 | 4.6 |
d4 | 3.85 |
d5 ±0.04 | 4.0 |
l1 | 10.7 |
l2 | 0.9 |
l3 | 1.8 |
l4 | 5.6 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 12.9 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 19.0 |
s1 | 3.1 |
Hmotnost (g) | 8.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.