20208936
20208936
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 45,201 Kč |
20 - 49 | 40,755 Kč |
50 - 99 | 38,532 Kč |
100 - 499 | 33,839 Kč |
500 + | 29,393 Kč |
Typ | S objímkou |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 4.0 |
d3 | 5.6 |
d4 | 4.85 |
d5 ±0.04 | 5.0 |
l1 | 12.0 |
l2 | 0.9 |
l3 | 2.1 |
l4 | 6.0 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 19.3 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 29.2 |
s1 | 2.3 |
Hmotnost (g) | 4.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.