Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 6.0 5.0 15.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s kuličkovým zakončením se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku. Hladké tělo usnadňuje vložení a rychlé uvolnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 ºC.
Nové objednací číslo:

20208943

Staré objednací číslo:

20208943

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 47,424 Kč
20 - 49 42,731 Kč
50 - 99 40,261 Kč
100 - 499 35,568 Kč
500 + 30,875 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

47,42 Kč

1 x 47,424 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ S objímkou
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 5.0
d3 6.5
d4 5.85
d5 ±0.04 6.0
l1 15.0
l2 1.0
l3 2.3
l4 8.2
Zatížení pružiny F1 (N) 28.0
Zatížení pružiny F2 (N) 47.5
s1 1.7
Hmotnost (g) 2.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás