20208950
20208950
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 49,894 Kč |
20 - 49 | 44,954 Kč |
50 - 99 | 42,484 Kč |
100 - 499 | 37,544 Kč |
500 + | 32,357 Kč |
Typ | S objímkou |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 8.0 |
d2 | 6.5 |
d3 | 8.5 |
d4 | 7.55 |
d5 ±0.04 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
l2 | 1.1 |
l3 | 2.9 |
l4 | 9.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 40.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 67.3 |
s1 | 1.3 |
Hmotnost (g) | 1.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.