20208967
20208967
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 55,822 Kč |
20 - 49 | 50,141 Kč |
50 - 99 | 47,424 Kč |
100 - 499 | 41,99 Kč |
500 + | 36,309 Kč |
Typ | S objímkou |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
d2 | 8.5 |
d3 | 11.0 |
d4 | 9.55 |
d5 ±0.04 | 10.0 |
l1 | 26..0 |
l2 | 1.5 |
l3 | 4.2 |
l4 | 14.3 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 66.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 105.0 |
s1 | 0.9 |
Hmotnost (g) | 0.6 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku