Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 2.0 1.0 3.5 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s hladkým válcovým tělem, ale bez objímky jsou výborně hodí v situacích, které vyžadují menší nebo užší profil. Umožňují hladký a přesný pohyb, poskytují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 ºC.
Nové objednací číslo:

20252755

Staré objednací číslo:

20252755

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 99,788 Kč
20 - 49 89,908 Kč
50 - 99 84,721 Kč
100 - 499 74,841 Kč
500 + 64,961 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

99,79 Kč

1 x 99,788 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Bez objímky
d1 +0.1 +0.04 2.0
d2 1.0
l1 3.5
Zatížení pružiny F1 (N) 0.8
Zatížení pružiny F2 (N) 1.5
Hmotnost (g) 0.1
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás