Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 2.5 1.5 5.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s hladkým válcovým tělem, ale bez objímky jsou výborně hodí v situacích, které vyžadují menší nebo užší profil. Umožňují hladký a přesný pohyb, poskytují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 ºC.
Nové objednací číslo:

20252816

Staré objednací číslo:

20252816

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 104,728 Kč
20 - 49 94,354 Kč
50 - 99 88,92 Kč
100 - 499 78,546 Kč
500 + 68,172 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

104,73 Kč

1 x 104,728 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Bez objímky
d1 +0.1 +0.04 2.5
d2 1.5
l1 5.0
Zatížení pružiny F1 (N) 2.8
Zatížení pružiny F2 (N) 4.7
Hmotnost (g) 0.2
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás