Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 4.0 3.0 5.0 ocel nerezavějící

Tyto hladké pružinové pístky s objímkou a kuličkou jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Objímka funguje jako doraz pro pístek a kulička zapadne do otvoru nebo drážky. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 °C.
Nové objednací číslo:

20252977

Staré objednací číslo:

20252977

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 53,846 Kč
20 - 49 48,412 Kč
50 - 99 45,695 Kč
100 - 499 40,508 Kč
500 + 35,074 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

53,85 Kč

1 x 53,846 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ S objímkou
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
l1 5.0
l2 0.9
Zatížení pružiny F1 (N) 5.0
Zatížení pružiny F2 (N) 10.4
Hmotnost (g) 0.3
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás