Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 2.5 1.5 5.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s hladkým válcovým tělem, ale bez objímky jsou výborně hodí v situacích, které vyžadují menší nebo užší profil. Umožňují hladký a přesný pohyb, poskytují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 ºC.
Nové objednací číslo:

20253059

Staré objednací číslo:

20253059

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 125,97 Kč
20 - 49 113,373 Kč
50 - 99 107,198 Kč
100 - 499 94,601 Kč
500 + 82,004 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

125,97 Kč

1 x 125,97 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Bez objímky
d1 +0.1 +0.04 2.5
d2 1.5
l1 5.0
Zatížení pružiny F1 (N) 4.7
Zatížení pružiny F2 (N) 7.1
Hmotnost (g) 0.2
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás