Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 3.0 2.0 7.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s hladkým válcovým tělem, ale bez objímky jsou výborně hodí v situacích, které vyžadují menší nebo užší profil. Umožňují hladký a přesný pohyb, poskytují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 ºC.
Nové objednací číslo:

20253066

Staré objednací číslo:

20253066

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 71,136 Kč
20 - 49 63,973 Kč
50 - 99 60,515 Kč
100 - 499 53,352 Kč
500 + 46,189 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

71,14 Kč

1 x 71,136 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Bez objímky
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.0
l1 7.0
Zatížení pružiny F1 (N) 7.8
Zatížení pružiny F2 (N) 11.6
Hmotnost (g) 0.3
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás