Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 5.5 4.0 14.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s hladkým válcovým tělem, ale bez objímky jsou výborně hodí v situacích, které vyžadují menší nebo užší profil. Umožňují hladký a přesný pohyb, poskytují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 ºC.
Nové objednací číslo:

20253110

Staré objednací číslo:

20253110

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 79,534 Kč
20 - 49 71,63 Kč
50 - 99 67,678 Kč
100 - 499 59,774 Kč
500 + 51,623 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

79,53 Kč

1 x 79,534 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Bez objímky
d1 +0.1 +0.04 5.5
d2 4.0
l1 14.0
Zatížení pružiny F1 (N) 25.1
Zatížení pružiny F2 (N) 39.2
Hmotnost (g) 1.8
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás