Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 8.0 6.0 18.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s hladkým válcovým tělem, ale bez objímky jsou výborně hodí v situacích, které vyžadují menší nebo užší profil. Umožňují hladký a přesný pohyb, poskytují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 ºC.
Nové objednací číslo:

20253127

Staré objednací číslo:

20253127

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 99,294 Kč
20 - 49 89,414 Kč
50 - 99 84,474 Kč
100 - 499 74,594 Kč
500 + 64,467 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

99,29 Kč

1 x 99,294 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Bez objímky
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.0
l1 18.0
Zatížení pružiny F1 (N) 57.0
Zatížení pružiny F2 (N) 103.5
Hmotnost (g) 5.2
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás