Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 ocel nerezavějící

Tyto hladké pružinové pístky s objímkou a kuličkou jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Objímka funguje jako doraz pro pístek a kulička zapadne do otvoru nebo drážky. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 °C.
Nové objednací číslo:

20253165

Staré objednací číslo:

20253165

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 43,719 Kč
20 - 49 39,273 Kč
50 - 99 37,05 Kč
100 - 499 32,851 Kč
500 + 28,405 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

43,72 Kč

1 x 43,719 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ S objímkou
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 4.0
d3 5.6
l1 6.0
l2 0.9
Zatížení pružiny F1 (N) 0.5
Zatížení pružiny F2 (N) 4.7
Hmotnost (g) 0.6
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás