Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 4.5 3.2 12.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s hladkým válcovým tělem, ale bez objímky jsou výborně hodí v situacích, které vyžadují menší nebo užší profil. Umožňují hladký a přesný pohyb, poskytují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 ºC.
Nové objednací číslo:

20254520

Staré objednací číslo:

20254520

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 61,256 Kč
20 - 49 55,081 Kč
50 - 99 52,117 Kč
100 - 499 45,942 Kč
500 + 39,767 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

61,26 Kč

1 x 61,256 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Bez objímky
d1 +0.1 +0.04 4.5
d2 3.2
l1 12.0
Zatížení pružiny F1 (N) 9.5
Zatížení pružiny F2 (N) 16.5
Hmotnost (g) 1.1
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás