Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 10.0 8.5 13.0 ocel nerezavějící

Tyto hladké pružinové pístky s objímkou a kuličkou jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Objímka funguje jako doraz pro pístek a kulička zapadne do otvoru nebo drážky. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 °C.
Nové objednací číslo:

20254575

Staré objednací číslo:

20254575

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 56,81 Kč
20 - 49 51,129 Kč
50 - 99 48,412 Kč
100 - 499 42,731 Kč
500 + 37,05 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

56,81 Kč

1 x 56,81 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ S objímkou
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.5
d3 11.0
l1 13.0
l2 1.5
Zatížení pružiny F1 (N) 3.9
Zatížení pružiny F2 (N) 10.0
Hmotnost (g) 4.4
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás