Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 3.0 2.4 4.0 ocel nerezavějící

Tyto hladké pružinové pístky s objímkou a kuličkou jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Objímka funguje jako doraz pro pístek a kulička zapadne do otvoru nebo drážky. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 °C.
Nové objednací číslo:

20254599

Staré objednací číslo:

20254599

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 93,119 Kč
20 - 49 83,733 Kč
50 - 99 79,04 Kč
100 - 499 69,901 Kč
500 + 60,515 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

93,12 Kč

1 x 93,119 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ S objímkou
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.4
d3 3.5
l1 4.0
l2 0.6
Zatížení pružiny F1 (N) 1.8
Zatížení pružiny F2 (N) 3.5
Hmotnost (g) 0.2
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás