20254612
20254612
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 80,275 Kč |
20 - 49 | 72,371 Kč |
50 - 99 | 68,172 Kč |
100 - 499 | 60,268 Kč |
500 + | 52,117 Kč |
Typ | S objímkou |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 6.5 |
l1 | 7.0 |
l2 | 1.0 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 5.5 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 11.5 |
Hmotnost (g) | 1.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.