20254636
20254636
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 99,541 Kč |
20 - 49 | 89,661 Kč |
50 - 99 | 84,721 Kč |
100 - 499 | 74,594 Kč |
500 + | 64,714 Kč |
Typ | S objímkou |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
d2 | 8.5 |
d3 | 11.0 |
l1 | 13.0 |
l2 | 1.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 8.5 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 18.5 |
Hmotnost (g) | 4.4 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.