20254667
20254667
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 32,357 Kč |
20 - 49 | 29,146 Kč |
50 - 99 | 27,417 Kč |
100 - 499 | 24,206 Kč |
500 + | 20,995 Kč |
Typ | S objímkou |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 4.0 |
d3 | 5.5 |
l1 | 6.0 |
l2 | 1.0 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 4.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 6.5 |
Hmotnost (g) | 0.8 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku