Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 ocel nerezavějící

Tyto hladké pružinové pístky s objímkou a kuličkou jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Objímka funguje jako doraz pro pístek a kulička zapadne do otvoru nebo drážky. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolávají teplotám až do 250 °C.
Nové objednací číslo:

20254728

Staré objednací číslo:

20254728

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 45,695 Kč
20 - 49 41,249 Kč
50 - 99 38,779 Kč
100 - 499 34,333 Kč
500 + 29,64 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

45,70 Kč

1 x 45,695 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ S objímkou
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.5
d3 8.5
l1 9.0
l2 1.0
Zatížení pružiny F1 (N) 10.0
Zatížení pružiny F2 (N) 20.4
Hmotnost (g) 1.5
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás