20254742
20254742
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 105,469 Kč |
20 - 49 | 94,848 Kč |
50 - 99 | 89,661 Kč |
100 - 499 | 79,04 Kč |
500 + | 68,666 Kč |
Typ | S objímkou |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 12.0 |
d2 | 10.0 |
d3 | 13.0 |
l1 | 16.0 |
l2 | 1.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 14.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 25.0 |
Hmotnost (g) | 5.8 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku