20208974
20208974
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 102,505 Kč |
20 - 49 | 92,378 Kč |
50 - 99 | 87,191 Kč |
100 - 499 | 76,817 Kč |
500 + | 66,69 Kč |
Materiál čepu | ocel nerezavějící |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 4.8 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.3 |
l4 | 8.2 |
s1 | 5.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 6.1 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 12.0 |
Max. teplota (C) | +250 |
Hmotnost (g) | 2.2 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.