Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 4.0 2.8 10.7 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s čepem na konci a hladkým tělem se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Čep na konci umožňuje přesné zarovnání a hladké tělo usnadňuje vložení, seřízení a rychlé uvolnění. Tělo i pružina jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20208981

Staré objednací číslo:

20208981

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 90,402 Kč
20 - 49 81,263 Kč
50 - 99 76,817 Kč
100 - 499 67,925 Kč
500 + 58,786 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

90,40 Kč

1 x 90,402 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál čepu ocel nerezavějící
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 2.8
d3 4.6
d4 3.85
d5 ±0.04 4.0
l1 10.7
l2 0.9
l3 1.8
l4 5.6
s1 2.7
Zatížení pružiny F1 (N) 3.0
Zatížení pružiny F2 (N) 8.2
Max. teplota (C) +250
Hmotnost (g) 0.7
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás