20208998
20208998
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 94,601 Kč |
20 - 49 | 85,215 Kč |
50 - 99 | 80,522 Kč |
100 - 499 | 70,889 Kč |
500 + | 61,503 Kč |
Materiál čepu | ocel nerezavějící |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 3.8 |
d3 | 5.6 |
d4 | 4.85 |
d5 ±0.04 | 5.0 |
l1 | 12.0 |
l2 | 0.9 |
l3 | 2.1 |
l4 | 6.0 |
s1 | 4.0 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 3.3 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 9.0 |
Max. teplota (C) | +250 |
Hmotnost (g) | 1.2 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.