Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 5.0 3.8 12.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s čepem na konci a hladkým tělem se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Čep na konci umožňuje přesné zarovnání a hladké tělo usnadňuje vložení, seřízení a rychlé uvolnění. Tělo i pružina jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20209032

Staré objednací číslo:

20209032

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 99,788 Kč
20 - 49 89,908 Kč
50 - 99 84,721 Kč
100 - 499 74,841 Kč
500 + 64,961 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

99,79 Kč

1 x 99,788 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál čepu acetal (POM)
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 3.8
d3 5.6
d4 4.85
d5 ±0.04 5.0
l1 12.0
l2 0.9
l3 2.14
l4 6.0
s1 4.0
Zatížení pružiny F1 (N) 3.3
Zatížení pružiny F2 (N) 9.0
Max. teplota (C) -30/+50
Hmotnost (g) 0.8
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás