20209049
20209049
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 104,234 Kč |
20 - 49 | 93,86 Kč |
50 - 99 | 88,673 Kč |
100 - 499 | 78,299 Kč |
500 + | 67,678 Kč |
Materiál čepu | acetal (POM) |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 4.8 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.36 |
l4 | 8.2 |
s1 | 5.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 6.1 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 12.0 |
Max. teplota (C) | -30/+50 |
Hmotnost (g) | 1.3 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.