Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 8.0 6.2 18.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s čepem na konci a hladkým tělem se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Čep na konci umožňuje přesné zarovnání a hladké tělo usnadňuje vložení, seřízení a rychlé uvolnění. Tělo i pružina jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20209056

Staré objednací číslo:

20209056

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 107,692 Kč
20 - 49 96,824 Kč
50 - 99 91,637 Kč
100 - 499 80,769 Kč
500 + 69,901 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

107,69 Kč

1 x 107,692 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál čepu acetal (POM)
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.2
d3 8.5
d4 7.55
d5 ±0.04 8.0
l1 18.0
l2 1.1
l3 2.9
l4 9.5
s1 6.5
Zatížení pružiny F1 (N) 9.0
Zatížení pružiny F2 (N) 20.1
Max. teplota (C) -30/+50
Hmotnost (g) 2.5
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás