Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 10.0 8.1 26.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s čepem na konci a hladkým tělem se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Čep na konci umožňuje přesné zarovnání a hladké tělo usnadňuje vložení, seřízení a rychlé uvolnění. Tělo i pružina jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20209063

Staré objednací číslo:

20209063

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 125,97 Kč
20 - 49 113,373 Kč
50 - 99 107,198 Kč
100 - 499 94,601 Kč
500 + 82,004 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

125,97 Kč

1 x 125,97 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál čepu acetal (POM)
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.1
d3 11.0
d4 9.55
d5 ±0.04 10.0
l1 26.0
l2 1.5
l3 4.2
l4 15.0
s1 8.0
Zatížení pružiny F1 (N) 16.2
Zatížení pružiny F2 (N) 29.0
Max. teplota (C) -30/+50
Hmotnost (g) 5.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás