Menu Vyhledávání

Ploché měřítko – dvojité měřítko 50.0 40.0 hliník

Oboustranná pravítka jsou určena pro přesné a opakované přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám a hřídelím. Na obou hranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka, která umožňuje uživatelům přesné měření. Mají samolepicí provedení a jsou odolné vůči opotřebení.
Nové objednací číslo:

20191801

Staré objednací číslo:

20191801

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 85,2848 Kč
10 - 19 76,7563 Kč
20 - 49 72,4921 Kč
50 - 99 68,2279 Kč
100 + 63,9636 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

85,28 Kč

1 x 85,2848 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dvojité měřítko
Uchycení Screw Mount
d1 3.5
Materiál hliník
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás