These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu těla | Velikost závitu závrtného čepu | Minimální moment | Minimální moment | Materiál těla | Typ | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,4325 Kč - 113,4207 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||||
37,6859 Kč - 84,7611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||||
47,1437 Kč - 78,921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||||
74,2722 Kč - 120,1699 Kč | 443 Skladem |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||||
30,1501 Kč - 67,9628 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||||
28,5182 Kč - 63,9608 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||||
99,7411 Kč - 99,7411 Kč | 6650 Skladem |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||||
26,7634 Kč - 59,3328 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||||
32,7703 Kč - 55,2447 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||||
43,0717 Kč - 97,0898 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||||
127,3291 Kč - 127,3291 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||||
34,9253 Kč - 79,3945 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||||
40,7404 Kč - 91,3726 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku