Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 12.5 mm 18.75 mm pryž silikonová černá

This is a Cable Grommet made from Black Silicone Rubber. It benefots from a continuous working temperature of 180°C. The specifications shown represent the product in an installed state.
Nové objednací číslo:

10340493

Staré objednací číslo:

1342664

7000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 11,1138 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

11 113,80 Kč

1000 x 11,1138 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Průměr otvoru 6.0 mm
Maximální provozní teplota 180 °C
Celkový průměr 20.0 mm
Tloušťka panelu 2.9 mm
Materiál (podrobně) pryž silikonová
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
standardní RMS
standardní Shore
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1342664 nahrazuje:

Průchodky pro uchycení na hranu 10.0 mm 20.0 mm 2.9 mm
Nové objednací číslo: 10557082
Staré objednací číslo: CGB-1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás