Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – na hranu

Skladem

Kabelová průchodka umožňuje průchod více kabelů a vodičů a zároveň nabízí ochranu před ostrými hranami. Pomáhá udržovat kabely v pořádku a uspořádané. Je k dispozici v různých materiálových variantách, včetně: přírodního nylonu 6/6 s třídou hořlavosti UL94 V-2 s trvalou pracovní teplotou 80 C nebo černého silikonového kaučuku s tvrdostí 65 Shore A a trvalou pracovní teplotou 180 C. Všechny rozměry odpovídají produktu v nainstalovaném stavu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
8,7039 Kč - 8,7039 Kč 4500 Skladem
11,4472 Kč - 11,4472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Průchodky pro uchycení na hranu 21.4 mm 21.4 mm 20.0 mm 1.2 mm

10001547

Cenové rozmezí
8,7039 Kč - 8,7039 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • standardní
    RMS
Průchodky kabelové 20.0 mm pryž silikonová

10340493

Cenové rozmezí
11,4472 Kč - 11,4472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Maximální provozní teplota
    180 °C
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová